- Cikkszám:
- SV 9342.410
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges áram max.
- 100 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 100 A, NLRV/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- For universal switchgear application
- Igen
- Méret
- Szélesség: 72 mm
Magasság: 210 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 10 ‐ 35 mm²
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 10 x 7,8 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,114
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
BERENDEZÉS ADAPTER 100A 690V 72x210MM