- Cikkszám:
- SV 9345.700
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozószalagok
Horonycsapok
- Névleges áram max.
- 630 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- felül
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A Siemens VL630 kapcsolóberendezés használata esetén a 9342.720 dugaljsáv is szükséges
- Méret
- Szélesség: 140 mm
Magasság: 345 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,77 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,44
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-készülékadapter 630A, 690V