- Cikkszám:
- SV 9342.000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- Átépítési lehetőség
- Igen
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 1600
- Belső rögzítéssel
- Igen
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,588 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4DB/CS