- Cikkszám:
- SV 9342.004
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, megszakító max. 1200A, DIVQ/7
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Gyűjtősíntartó kivitel
- PLS 1600 PLUS
- Pólusok száma
- 4-pólusú
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 1600
- Belső rögzítéssel
- Igen
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,276 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4p. 4DB/CS