- Cikkszám:
- SV 9320.070
- Termékleírás
- A PLS speciális gyűjtősínek szekrények egymás közti összeköttetésekor keletkező termikus és mechanikus eltérések kiegyenlítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Szerelési utasítás
- Tágulási összekötő szereléséhez két-két sínösszekötőre van szükség.
- Megjegyzés
- 30 K hőmérsékletemelkedés a gyűjtősínek kb. 0,5 mm/m-es hosszirányú tágulását eredményezi. Ezért a gyűjtősín-rendszerek esetén a termikus kiegyenlítés céljából > 3600 mm gyűjtősín-szakaszok esetében egy táguló összekötő használata ajánlott.
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 1600
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,9 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,6
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- SV PLS KIEGYENLÍTŐ ÖSSZEKÖTÉS 1600 A-IG