Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674.008
- Termékleírás
- Rendszerrögzítés M5 és M6 menetes furatokkal 50 mm-es raszterben, egy RiLine60 fő gyűjtősínrendszer hátoldali kiépítéséhez. A TS keretbe történő beakasztáshoz.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Magasság
- 362 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rendszerrögzítő RiLine60, WH: 738,5x362 mm, TS-hez (W: 800 mm)