- Cikkszám:
- SV 3057.000
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 3-pólusú
150 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Névleges áram max.
- 3 000 A
- Méret
- Szélesség: 30 mm
Magasság: 420 mm
Mélység: 170 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,696 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV RÉZSÍNTARTÓ,3000A,3 PÓL.SÍNTÁV.=150MM