- Cikkszám:
- SV 3074.000
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 30 mm
50 mm - Csomagolási egység
- 24 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,072 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177036093
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV SZŰKÍTŐ 30X10 MM-ES SÍNHEZ, 24 DB/CS.