- Cikkszám:
- SV 3075.000
- Termékleírás
- Alkalmas SV 3073.000 (40 x 10 mm) és SV 3052.000 (60 x 10 mm) gyűjtősíntartókhoz.
- Anyag
- Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Csomagolási egység
- 24 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,072 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV SZŰKÍTŐ, 40x10/60x10mm-HEZ, 24DB/CS