Ri4Power TS 8
Ri4Power 185 mm-es gyűjtősínrendszerek
NH biztosítós szakaszolókapcsolók, 185 mm
00 - 3 méret, 60, 100és/vagy 185 mm sínközéptávolsághoz.
185 mm-es készülékadapter tartozék
185 mm-es készülékadapter
A kereskedelemben kapható kompakt teljesítménykapcsolók (800 A - 1600 A) egyszerű és gyors szereléséhez.
185 mm-es érintésvédelem
185 mm-es csatlakozóblokk
185 mm-es NH-biztosítós szakaszolókapcsoló tartozék
NH szakaszolókapcsolók, 185 mm
NH szakaszolókapcsoló tartozék, 185 mm
Gyűjtősíntartó (185 mm)
40/60/80/100/120 x 10 mm-es lapos rézsínekhez
Rendszerrögzítés VX, TS modellekhez
185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
Rendszerrögzítés TS-hez, VX SE-hez
185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek TS/SE kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
E-Cu gyűjtősínek
Hossz: 2400 mm/sín.
Sínösszekötő
40 x 10 - 120 x 10 mm-es gyűjtősínek fúrás nélküli összekötéséhez.
Csatlakozóadapter
Körvezetékek csatlakoztatásához. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.