- Cikkszám:
- SV 9677.650
- Termékleírás
- A takaróprofilban lévő szabad érintkezőrések frontoldali letakarásához.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 67 mm - Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,057 kg
- Vámtarifaszám
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Termékleírás
- SV TAKARÓELEM, 3DB/CS