- Cikkszám:
- SV 9677.100
- Kivitel
- 3 pólusú, kapcsolható
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
- NH-méret
- 1
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12-es csap
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 250 A
- Megjegyzés
- Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Fali beszerelésre
- Igen
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 670 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 6 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,11 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,73
- Vámtarifaszám
- 85365080
- EAN
- 4028177705487
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Termékleírás
-
SV Szakaszoló, 250A, M12, áramváltós