- Cikkszám:
- SV 9677.810
- Termékleírás
- Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül az NH szakaszolóba (185 mm sínközéptávolság) történő mechanikai integrálás révén, ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
- Anyag
- Poliamid
- Következő méretekhez:
- 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Névleges teljesítmény
- 2,5 VA
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Névleges frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Használható
- 9.677: NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók
9.677,01: NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók
9.677,015: NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók
9.677,025: NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók
9.677,06: NH szakaszolókapcsolók
9.677,065: NH szakaszolókapcsolók
9.677,07: NH szakaszolókapcsolók
9.677,075: NH szakaszolókapcsolók
9.677,08: NH szakaszolókapcsolók
9.677,085: NH szakaszolókapcsolók
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,206 kg
- Vámtarifaszám
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
-
SV ÁRAMVÁLTÓ 150/5A (185MM)