Érintésvédelmi fedelek csatlakozótömbhöz

Cikkszám: SV 9677.925

A csatlakozótömb elülső oldali lefedéséhez.

Cikkszám:
SV 9677.925
Termékleírás
A csatlakozótömb elülső oldali lefedéséhez.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Méret
Szélesség: 105 mm
Magasság: 245 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,32 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177806368
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV ÉRINTÉSVÉDELMI BURKOLAT, 9677.9xx-HEZ
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)