- Cikkszám:
- SV 9677.260
- Kivitel
- 3 pólusú, kapcsolható
- Működési elv
- A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval
- Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
- NH-méret
- 2
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- alul
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12 csavar
- Installation type
- Csavarrögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 772 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 6 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 13,7 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,685
- Vámtarifaszám
- 85043129
- EAN
- 4028177806771
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-szakaszolókapcsoló Gr.2, 400 A