NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel

Cikkszám: SV 9677.380

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9677.380
Kivitel
3 pólusú, kapcsolható
Működési elv
A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval
Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
NH-méret
3
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
185 mm
Kábelkivezetés
alul
Csatlakozás módja (elektromos)
M12 csavar
Installation type
Csavarrögzítés
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.
630 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 100 mm
Magasság: 941 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
6 ‐ 240 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
15,7 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,78
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177806825
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Termékleírás
SV NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel, Gr.3, 630 A
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information