- Cikkszám:
- SV 9677.445
- Termékleírás
- Az NH slimline szakaszolókapcsoló átszereléséhez, keretkapocs csatlakozásra, körvezetékekhez.
- Anyag
- Alumínium
E-Cu, ezüstözött - Egységcsomag
- Hátoldali csatlakozótér fedéllel
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 185 ‐ 300 mm²
- Következő méretekhez:
- 1 - 3
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,89 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,11
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Termékleírás
- SV Keretkapocs 185-300 mm² (185 mm)