E-Cu gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3584.000

Hossz: 2400 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3584.000
Anyag
E-Cu F30
Hossz
2 400 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
Laposréz sínek - szélesség: 30 mm
Laposréz sínek - vastagság: 5 mm
Csomagolási egység
6 db
Tömeg/cs. e.
22,38 kg
Réz tartalom (kg/db)
3,21
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV RÉZSÍN, E-CU57, 30X5 MM, 6 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK