- Cikkszám:
- SV 9677.541
- Termékleírás
- 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 rendszerrögzítés (balos/jobbos)
2 szerelősín
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Rendszerrögzítés (középpontos)
- Szerelési utasítás
- A kapcsolószekrényen belül a gyűjtősínrendszer változtatható mélységállításához szükséges a 23 x 64 mm-es rendszersín VX-hez (a belső szerelősíkhoz). A kiválasztás a szekrénymélységnek megfelelően történik.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,54 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Rendszerrögzítés VX rendszerhez