- Cikkszám:
- SV 9614.100
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 12
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges áram max.
- 25 A
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 160 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 7,5 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,3 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,041
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV MINI-PLS BERENDEZÉSADAPTER 45 MM,25 A