- Cikkszám:
- SV 9616.000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 10
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges áram max.
- 40 A
- Méret
- Szélesség: 54 mm
Magasság: 160 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 7,5 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,32 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,046
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV MINI-PLS BERENDEZÉS-ADAPTER, 40A