- Cikkszám:
- SV 9600.000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 3-pólusú
40 mm - Átépítési lehetőség
- Igen
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV MINI-PLS GYŰJTŐSÍN-TARTÓ 250 A-IG