- Cikkszám:
- SV 9601.000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 3 mm
- Keresztmetszet
- 120 mm²
- Hossz
- 500 mm
- Méret
- Hossz: 500 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,863 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,54
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV MINI-PLS SPEC. GYŰJTŐSÍN E-CU 250 A