- Cikkszám:
- SV 9613.000
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
Sín: RAL 9011
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 10 x 8 mm
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V
- Névleges áram max.
- 63 A
- Méret
- Szélesség: 54 mm
Magasság: 160 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,45 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,081
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV MINI-PLS CSATL.-ADAPTER 63 A-IG,1 DB