- Cikkszám:
- SV 9629.100
- Termékleírás
- A 000 méretű NH biztosítós szakaszoló (cikkszám: 3431.000) Mini-PLS gyűjtősínrendszerre történő szereléséhez
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9011
- Keresztmetszet
- 35 mm²
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,561 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,23
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- SV MINI-PLS ADAPTER