- Cikkszám:
- SV 9630.005
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 9011
Burkolat: RAL 7035
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Direkt rugós sorkapocs
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Névleges áram max.
- 63 A
- Méret
- Szélesség: 39,5 mm
Magasság: 189 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,374 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,11
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Termékleírás
-
SV MINI-PLS sínre szerelhető bizt. elem, D02-E18, 63 A