- Cikkszám:
- SV 3431.000
- Anyag
- Üvegszálerősítésű poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 9011
Fedél: RAL 7035
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Clamping area width: 10 mm
Clamping area height: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Igen
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 100 A
- NH-méret
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 89 mm
Magasság: 141,5 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,451 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,15
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 100A