- Cikkszám:
- SV 9342.100
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Hossz
- 500 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600, 3 pólusú
- Méret
- Hossz: 500 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,22 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177503526
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV RILINE60 FENÉKLEMEZ,PLS 160, 500 MM