- Cikkszám:
- SV 9342.140
- Termékleírás
- A szekrényeket összekapcsoló gyűjtősínek hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 100 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600, 3 pólusú
- Összekötés módja
- Összekötőelem szekrénytől szekrényig
- Méret
- Hossz: 100 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,282 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
-
RILINE60 FENÉKLEMEZ KÖZDARAB, PLS 1600