- Cikkszám:
- SV 3439.010
- Anyag
- Burkolat: ABS
Sín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 600 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 180 mm
Magasság: 247 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 24 x 21 mm
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 35 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,56 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,732
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATLAKOZÓ ADAPTER, 600 A-IG, 3 DB