- Cikkszám:
- SV 9342.210
- Anyag
- Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 65 A, NLRV/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 20 mm
Magasság: 215 mm
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,22 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,019
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATOLÓADAPTER, 63 A, 690 V,3 PÓLUSÚ