- Cikkszám:
- SV 9340.370
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 12
- Névleges áram max.
- 25 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 32 A, NHJH/7
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 130 mm
- Tartósín típus
- TS 45C
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- PinBlock
- Igen
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 45 mm x 170 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,28 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,036
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177502529
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV OM-ADAPTER, 25A, 690V, 45x208MM