- Cikkszám:
- SV 9340.510
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Névleges áram max.
- 32 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Tartósín típus
- TS 45C
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,24 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,027
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
OM adaptor 32A 690V 1.5.6 qmm 45x208mm