- Cikkszám:
- SV 9340.650
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Névleges áram max.
- 65 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Tartósín típus
- TS 55E
- TS 55D-V
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Tartókeret támasz
- Igen
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Az IEC 61 439-1 felmelegedési vizsgálat szerint legfeljebb 80 A áramterhelhetőség lehetséges.
- Méret
- Szélesség: 55 mm
Magasság: 272 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Tartósínek száma/magassága
- 2 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 55 mm x 237 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,34 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,059
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
OM Adapter 65A 2,5-16 Qmm 55x272mm