- Cikkszám:
- SV 9341.830
- Alkalmazási területek
- Pótalkatrészként vagy pótrészegységek konfigurálásához használható.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- Szélességi adapterhez
- 55 mm
- Hossz
- 170 mm
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- Méret
- Hossz: 170 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,2 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV RILINE 60 FENÉKLEMEZ PROFIL ( PLS800)