- Cikkszám:
- SV 9342.810
- Termékleírás
- A motorindító-kombinációk mágneskapcsolójának biztonságos elhelyezéséhez és rögzítéséhez. Egyszerűen a tartókeretre pattintható. A függőleges elhelyezés egyedileg, a PinBlock eltolásával történik.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- B tartókeret
- 55 mm
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,04 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV PINBLOCK 55, Sz=55 mm