- Cikkszám:
- SV 9342.870
- Kivitel
- TS 45D-V
- Termékleírás
- Az adaptersínhez és tartókerethez történő rögzítéshez.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- TS xxD-V tartósín kizárólag raszterfüggetlen szerelésekhez ajánlott tartósíneken
- Méret
- Szélesség: 45 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,06 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV TARTÓSÍN, TS45B-V, 5DB/CS