Ikervezetékek 2,5 – 16 mm²-es húzórugós sorkapoccsal szerelt OM-adapterekhez

Cikkszám: SV 9340.820

Előszerelt csatlakozóvezetékek adapterenként max. két kapcsolókészülék egyedi csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9340.820
Termékleírás
Előszerelt csatlakozóvezetékek adapterenként max. két kapcsolókészülék egyedi csatlakoztatásához.
Anyag
PVC szigetelés
Hőálló 105 °C-ig
Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Hossz
140 mm
250 mm
Megjegyzés
AWG = American Wire Gauges
Méret
Hossz: 140 mm, 250 mm
Csomagolási egység
6 db
Tömeg/cs. e.
0,15 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,013
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177583573
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV IKER-VEZETÉK, AWG 10, 6DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information