- Cikkszám:
- SV 9342.610
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kapocsfedél
Horonycsapok
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges áram max.
- 250 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 105 mm
Magasság: 240 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 35 ‐ 120 mm²
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 18,5 x 15,5 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,31 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,426
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-ADAPTER, 250A, ALSÓ