- Cikkszám:
- SV 3032.000
- Termékleírás
- Tetszőleges sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kivitelezéséhez bármely sínközéptávval, valamint PE- vagy PEN-sínek felépítéséhez.
- Anyag
- Duroplasztikus poliészter (UP-gyanta)
- Méret
- Menet: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Csomagolási egység
- 6 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,098 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Termékleírás
- SV TÁMSZIGETELŐ, 50 MM MAGAS, 6 DB/CS.