- Cikkszám:
- SV 3585.020
- Termékleírás
- Réz bevonatú alumínium gyűjtősínek sínrendszerek felépítéséhez 9340.000/9340.050 gyűjtősín-tartókkal.
- Anyag
- Alumínium
Vörösréz
- Hossz
- 2 400 mm
- Névleges áram max.
- 363 A
- Megjegyzés
- A névleges áramerősség 65 °C sínhőmérséklet és 35 °C környezeti hőmérséklet esetén érvényes
- Korrekciós tényező diagram a DIN EN 43 671 szerint
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- Laposréz sínek - szélesség: 20 mm
Laposréz sínek - vastagság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 19,5 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,7
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177686564
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
-
SV CUPONAL gyűjtősín 20x10 mm, L=2400 mm