- Cikkszám:
- SV 9342.050
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, PLS 1600 gyűjtősínek
- 30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek
- 35 kA - 600 V, Tartótávolság 150 mm, PLS 1600 gyűjtősínek
- 65 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Tartótávolság 100 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Átépítési lehetőség
- Igen
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 1600
- Belső rögzítéssel
- Igen
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,592 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
SV RILINE60 GYŰJTŐSÍNTARTÓ