- Cikkszám:
- SV 3509.000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 5 mm
- Keresztmetszet
- 300 mm²
- Hossz
- 2 400 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősín-típusok
- E-Cu gyűjtősínek
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 800
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,74 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 6,24
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- PLS RÉZSÍN, 800 A, 1 DB/CS.