- Cikkszám:
- SV 3528.000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 10 mm
- Keresztmetszet
- 900 mm²
- Hossz
- 695 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősín-típusok
- E-Cu gyűjtősínek
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600
- Méret
- Hossz: 695 mm
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 16,86 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 5,62
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 695 MM, 3 DB/CS