- Cikkszám:
- SV 3427.020
- Termékleírás
- A fedél elölről, felülről és alulról biztosítja az érintésvédelmet. Érintésvédelem minden oldalról (IP 2X-ig) az SV 3093.010/.020 oldalsó fedéllel.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3427.010
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,48 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDÉL 10DB/CS