- Cikkszám:
- SV 3433.020
- Termékleírás
- A fedél elölről, felülről és alulról biztosítja az érintésvédelmet. Érintésvédelem minden oldalról (IP 2X-ig) az SV 3093.010/.020 oldalsó fedéllel.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D III-E 33
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3433.010
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,55 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDÉL, 10DB/CS