- Cikkszám:
- SV 9340.905
- Termékleírás
- Csatlakozóvezetékek biztonságos és érintéselleni védelemmel ellátott vezetéséhez. Emellett használható távtartóként is.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9340.950
- Méret
- Szélesség: 13,5 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,37 kg
- Vámtarifaszám
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV D-Switch takarás, kábelcsatlakozás takarásához