- Cikkszám:
- SV 9344.100
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Clamping area width: 20 mm
Clamping area height: 3 mm
- Megjegyzés
- 50 – 150 mm²-es szakaszvezetékek csatlakozása.
- for mounting plate assembly
- Igen
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 250 A
- NH-méret
- 1
- Megjegyzés
- A megadott műszaki adatok eltérhetnek az UR alkalmazások esetén. UR szerinti használat csak különleges célokra szolgáló biztosítókkal együtt.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 184 mm
Magasság: 298 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 35 ‐ 150 mm²
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- 14 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,28 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,3
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177540590
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.1, 250A, SZORÍTÓS