- Cikkszám:
- SV 9343.330
- Anyag
- Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
- Kapocstér lamellált rézsínekhez
- Clamping area width: 50 mm
Clamping area height: 10 mm
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M10 csavar
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 630 A
- NH-méret
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 298 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 10 ‐ 300 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V - 690 V, 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,38 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,44
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177540477
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-szakaszoló Gr.3, 630A, ESÜ felügy.