- Cikkszám:
- SV 9346.010
- Anyag
- Üvegszálerősítésű poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
- Egységcsomag
- 3 rögzítőhorog
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M8 csavar
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 160 A
- NH-méret
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 400 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,26 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,73
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177628755
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Termékleírás
-
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.00, 160A, 60mm